Em estoque
Adicionar à minha lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dados técnicos
Homologações e certificados | Homologação tipo ECE, Aprovação UL |
---|---|
Interface adicional | IO-Link |
Conexão elétrica | M12x1 /4p |
Conexão mecânica | 9/16-18 UNF 2A (SAE6) /Externa |
Saídas comutadoras | 2 |
Faixa de pressão valor máx. | 6000 |
Faixa de pressão valor mín. | 0 |
Unidade de pressão | PSI |
Tipo de pressão | Relativo |
Indicador | Não |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia

IODD 926371 EDS 827 F31 6000 000 PSI
Software
PT
(0.03 MB)

IODD 926371 EDS 827 F31 6000 000 PSI
Software
EN
(0.03 MB)

IODD_926371_EDS 827-F31-6000-000(PSI)
Software
PT
(0.03 MB)

IODD_926371_EDS 827-F31-6000-000(PSI)
Software
EN
(0.03 MB)