Em estoque
Adicionar à minha lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dados técnicos
Faixa de medição [mm] | 1028 |
---|---|
Sensor de temperatura integrado | Não |
Aprovações e certificados | Aprovação da UL |
Conexão elétrica | Cabo revestido, comprimento de 1 m |
Conexão mecânica | G3/4 externa |
Sinal de saída | 0 a 10 V |
Comprimento da haste [mm] | 1100 |
Princípio de medição | Magnetoestritivo |