Em estoque
Adicionar à minha lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dados técnicos
Faixa de medição [mm] | 298 |
---|---|
Sensor de temperatura integrado | Sim |
Aprovações e certificados | Aprovação da UL |
Conexão elétrica | M12x1, 5 pinos |
Conexão mecânica | G3/4 externa |
Sinal de saída | CANopen |
Comprimento da haste [mm] | 370 |
Princípio de medição | Magnetoestritivo |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia

EDS 926254 HNT 1128 F11 0370 000
Software
PT
(0.01 MB)

EDS 926254 HNT 1128 F11 0370 000
Software
EN
(0.01 MB)

EDS_926254_HNT 1128-F11-0370-000
Software
PT
(0.01 MB)

EDS_926254_HNT 1128-F11-0370-000
Software
EN
(0.01 MB)