Em estoque
Adicionar à minha lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dados técnicos
Aprovações e certificados | SIL 2, PL D, Cat 2 |
---|---|
Faixa de medição, valor final | 360 |
Faixa de medição, valor inicial | 0 |
Tipo | Uma volta |
Conexão elétrica | Conector macho M12x1, 5 pinos, axial |
Diâmetro da carcaça | 36 mm, redondo |
Tipo de fixação | Sincronização de 4 furos M3 |
Conexão mecânica | Forma D 10 mm, DM 6 mm |
Sinal de saída | CANopen Safety |
Resolução | 14 bits |
Precisão | 0,2° máx. = 0,1° típ. |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia

EDS 926191 HAT 1436 F13 360L P01 D106
Software
PT
(0 MB)

EDS 926191 HAT 1436 F13 360L P01 D106
Software
EN
(0 MB)

EDS_926191_HAT 1436-F13-360L-P01-D106-..
Software
PT
(0 MB)

EDS_926191_HAT 1436-F13-360L-P01-D106-..
Software
EN
(0 MB)