Em estoque
Adicionar à minha lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dados técnicos
Homologação | Aprovação UL |
---|---|
Conexão elétrica | M12x1 /4p |
Conexão mecânica | G1/4 alinhado frontalmente, O-Ring adic. |
Sinal de saída | 4..20mA (2 condutores) |
Precisão | 1,00% max = 0,5% típ. |
Faixa de pressão valor máx. | 60 |
Faixa de pressão valor mín. | 0 |
Unidade de pressão | BAR |
Tipo de pressão | Relativo |