HPT 506-C-0030-S-000(psi)

Número do material
925982
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
Homologação Aprovação UL
Conexão elétrica M12x1 /4p
Conexão mecânica G1/2 ISO 1179-2 /Externa
Sinal de saída 4..20mA (3 condutores, fonte)
Precisão 5,00% máx. = 3,00% típ.
Faixa de pressão valor máx. 30
Faixa de pressão valor mín. 0
Unidade de pressão PSI
Tipo de pressão Diferença