HAT 1436-F12-360R-P01-V106-M01-000

Material number
925962
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
Aprovações e certificados Não
Faixa de medição, valor final 360
Faixa de medição, valor inicial 0
Tipo Uma volta
Conexão elétrica Conector macho M12x1, 5 pinos, axial
Diâmetro da carcaça 36 mm, redondo
Tipo de fixação Sincronização de 4 furos M3
Conexão mecânica Eixo maciço 10 mm, DM 6 mm
Sinal de saída CAN J1939
Resolução 14 bits
Precisão 0,2° máx. = 0,1° típ.