ETS 4148-H-100-000

Material number
925863
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
Comprimento da sonda 100
Precisão 0,8% máx. = 0,4% típ.
Conexão elétrica M12x1 / 5p
Conexão mecânica G1/4 A DIN 3852 /Externa
Faixa de temperatura valor máx. 100
Faixa de temperatura valor mín. -25
Homologação Sem
Sinal de saída Interface HSI