Em estoque
Adicionar à minha lista
Observação: Na seção "My List" , é possível lembrar produtos e solicitá-los.
Dados técnicos
Homologação | Aprovação UL |
---|---|
Conexão elétrica | Cabo |
Conexão mecânica | G1/4 A ISO 1179-2 /Externa |
Sinal de saída | 0 a 20 mA |
Precisão | 0,25% máx. = 0,125% típ. |
Faixa de pressão valor máx. | 250 |
Faixa de pressão valor mín. | 0 |
Unidade de pressão | BAR |
Tipo de pressão | Relativo |