HAT 1436-F11-360L-P01-V106-M01-000

Número do material
925734
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
Aprovações e certificados Não
Faixa de medição, valor final 360
Faixa de medição, valor inicial 0
Tipo Uma volta
Conexão elétrica Conector macho M12x1, 5 pinos, axial
Diâmetro da carcaça 36 mm, redondo
Tipo de fixação Sincronização de 4 furos M3
Conexão mecânica Eixo maciço 10 mm, DM 6 mm
Sinal de saída CANopen
Resolução 14 bits
Precisão 0,2° máx. = 0,1° típ.

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
EDS_925734_HAT 1436-F11-360L-P01-V106-M01-000
Software PT

(0 MB)

EDS_925734_HAT 1436-F11-360L-P01-V106-M01-000
Software EN

(0 MB)