HNT 1128-F11-1200-000

Material number
925612
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
Faixa de medição [mm] 1128
Sensor de temperatura integrado Sim
Aprovações e certificados Aprovação da UL
Conexão elétrica M12x1, 5 pinos
Conexão mecânica G3/4 externa
Sinal de saída CANopen
Comprimento da haste [mm] 1200
Princípio de medição Magnetoestritivo

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
EDS file 925612 HNT 1128 F11 1200 000
Software PT

(0 MB)

EDS file 925612 HNT 1128 F11 1200 000
Software EN

(0 MB)

EDS-file_925612_HNT 1128-F11-1200-000
Software PT

(0 MB)

EDS-file_925612_HNT 1128-F11-1200-000
Software EN

(0 MB)