HDA 74Z6-B-0060-G04-000

Material number
925609
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
Homologação Aprovação UL
Conexão elétrica Cabo
Conexão mecânica G1/8 ISO 1179-2 /Externa
Sinal de saída 0..10V
Precisão 1,00% max = 0,5% típ.
Faixa de pressão valor máx. 60
Faixa de pressão valor mín. 0
Unidade de pressão BAR
Tipo de pressão Relativo