Em estoque
Adicionar à minha lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dados técnicos
Comprimento da sonda | 6 |
---|---|
Precisão | 0,8% máx. = 0,4% típ. |
Conexão elétrica | M12x1 / 5p |
Conexão mecânica | G1/4 A DIN 3852 /Externa |
Faixa de temperatura valor máx. | 100 |
Faixa de temperatura valor mín. | -25 |
Homologação | Sem |
Sinal de saída | Interface HCSI |