Em estoque
Adicionar à minha lista
Observação: Na seção "My List" , é possível lembrar produtos e solicitá-los.
Dados técnicos
Homologação | Sem |
---|---|
Conexão elétrica | M12x1 /5p |
Conexão mecânica | G1/4 A ISO 1179-2 /Externa |
Sinal de saída | Interface HCSI |
Precisão | 0,50% max = 0,25% típ. |
Faixa de pressão valor máx. | 160 |
Faixa de pressão valor mín. | 0 |
Unidade de pressão | BAR |
Tipo de pressão | Relativo |