HNS 3228-5-0250-000

Material number
925008
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
Conexão elétrica M12x1, 5 pinos
Conexão mecânica G3/4 A DIN 3852/externo
Interface adicional 4 a 20 mA (2 condutores), 0 a 10 V
Saídas de comutação 2
Faixa de medição [mm] 178
Princípio de medição Magnetoestritivo
Visor Sim
Sensor de temperatura integrado Não
Comprimento da haste [mm] 250
Homologações e certificados Aprovação UL

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
HNS 3100/3200 User manual D/E/F
Instrução de operação/manutenção PT

(1.16 MB)

HNS 3100/3200 User manual D/E/F
Instrução de operação/manutenção EN

(1.16 MB)

HNS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
Instrução de operação/manutenção PT

(3.05 MB)

HNS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
Instrução de operação/manutenção EN

(3.05 MB)

HNS 3000 Level Switch
Folheto do produto PT

(0.82 MB)

HNS 3000 Level Switch
Folheto do produto EN

(0.82 MB)

HNS 3000 Level Switch IO-Link
Folheto do produto PT

(0.69 MB)

HNS 3000 Level Switch IO-Link
Folheto do produto EN

(0.69 MB)