Em estoque
Adicionar à minha lista
Observação: Na seção "My List" , é possível lembrar produtos e solicitá-los.
Dados técnicos
Comprimento da sonda | 100 |
---|---|
Precisão | 0,8% máx. = 0,4% típ. |
Conexão elétrica | M12x1 /4p |
Conexão mecânica | G1/4 A DIN 3852 /Externa |
Faixa de temperatura valor máx. | 100 |
Faixa de temperatura valor mín. | -25 |
Homologação | Sem |
Sinal de saída | 0..10V |