EDS 824-F31-0100-000

Material number
924790
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
Homologações e certificados Aprovação UL
Interface adicional IO-Link
Conexão elétrica M12x1 /4p
Conexão mecânica G1/4 A ISO 1179-2 /Externa
Saídas comutadoras 2
Faixa de pressão valor máx. 100
Faixa de pressão valor mín. 0
Unidade de pressão BAR
Tipo de pressão Relativo
Indicador Não

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
IODD 924790 EDS 824 F31 0100 000
Software PT

(0.03 MB)

IODD 924790 EDS 824 F31 0100 000
Software EN

(0.03 MB)

IODD_924790_EDS 824-F31-0100-000
Software PT

(0.03 MB)

IODD_924790_EDS 824-F31-0100-000
Software EN

(0.03 MB)