HNS 3228-5-0520-000

Material number
924728
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
Conexão elétrica M12x1, 5 pinos
Conexão mecânica G3/4 A DIN 3852/externo
Interface adicional 4 a 20 mA (2 condutores), 0 a 10 V
Saídas de comutação 2
Faixa de medição [mm] 448
Princípio de medição Magnetoestritivo
Visor Sim
Sensor de temperatura integrado Não
Comprimento da haste [mm] 520
Homologações e certificados Aprovação UL