Em estoque
Adicionar à minha lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dados técnicos
Conexão elétrica | M12x1, 8 pinos |
---|---|
Conexão mecânica | G3/4 A DIN 3852/externo |
Interface adicional | 0 a 10 V |
Saídas de comutação | 4 |
Faixa de medição [mm] | 1328 |
Princípio de medição | Magnetoestritivo |
Visor | Sim |
Sensor de temperatura integrado | Sim |
Comprimento da haste [mm] | 1400 |
Homologações e certificados | Aprovação UL |