HDA 47Z8-H-0600-G01-000

Material number
924415
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
Homologação Aprovação UL
Conexão elétrica M12x1 /5p
Conexão mecânica G1/2 alinhado frontalmente, ISO 1179-2
Sinal de saída Interface HSI
Precisão 0,50% max = 0,25% típ.
Faixa de pressão valor máx. 600
Faixa de pressão valor mín. 0
Unidade de pressão BAR
Tipo de pressão Relativo