HNS 312P-8-0250-000

Material number
924399
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
Conexão elétrica M12x1, 8 pinos
Conexão mecânica G3/4 A DIN 3852/externo
Interface adicional 0 a 10 V
Saídas de comutação 4
Faixa de medição [mm] 178
Princípio de medição Magnetoestritivo
Visor Sim
Sensor de temperatura integrado Sim
Comprimento da haste [mm] 250
Homologações e certificados Aprovação UL