HNT 1226-B-0370-000

Material number
924243
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
Faixa de medição [mm] 298
Sensor de temperatura integrado Não
Aprovações e certificados Aprovação da UL
Conexão elétrica M12x1, 4 pinos
Conexão mecânica G3/4 externa
Sinal de saída 0 a 10 V
Comprimento da haste [mm] 370
Princípio de medição Magnetoestritivo