Em estoque
Adicionar à minha lista
Observação: Na seção "My List" , é possível lembrar produtos e solicitá-los.
Dados técnicos
Visor | Sim |
---|---|
Princípio de medição | Capacitivo |
Comprimento da haste [mm] | 730 |
Faixa de medição [mm] | 590 |
Saídas de comutação | 2 |
Interface adicional | 4 a 20 mA (2 condutores), 0 a 10 V, IO-Link |
Conexão mecânica | Tubo 22 mm |
Conexão elétrica | M12x1, 4 pinos |
Sensor de temperatura integrado | Não |
Homologações e certificados | Aprovação UL |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia

IODD_924233_ENS 3216-F31-0730-000-K
Software
PT
(0.05 MB)

IODD_924233_ENS 3216-F31-0730-000-K
Software
EN
(0.05 MB)