EDS 4388-0150-P-AN2-000-E1(psi)
Número do material
Para o grupo de produtos de nível superior
923870
Em estoque
Adicionar à minha lista
Observação: Na seção "My List" , é possível lembrar produtos e solicitá-los.
Dados técnicos
Homologações e certificados | ATEX |
---|---|
Interface adicional | Não |
Conexão elétrica | M12x1 /5p |
Conexão mecânica | 1/4-18 NPT /Externa |
Saídas comutadoras | 1 |
Faixa de pressão valor máx. | 150 |
Faixa de pressão valor mín. | 0 |
Unidade de pressão | PSI |
Tipo de pressão | Relativo |
Indicador | Não |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia

ATEX Approval BVS07ATEXE041X D/E
Approval and certificate
PT
(3.39 MB)

ATEX Approval BVS07ATEXE041X D/E
Approval and certificate
EN
(3.39 MB)