HDA 74Z6-A-0025-G05-000

Número do material
923735
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
Homologação Aprovação UL
Conexão elétrica M12x1 /4p
Conexão mecânica G1/4 alinhado frontalmente, ISO 1179-2
Sinal de saída 4..20mA (2 condutores)
Precisão 1,00% max = 0,5% típ.
Faixa de pressão valor máx. 25
Faixa de pressão valor mín. 0
Unidade de pressão BAR
Tipo de pressão Relativo