Em estoque
Adicionar à minha lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dados técnicos
Comprimento da sonda de temperatura | 250 |
---|---|
Homologações e certificados | Não |
Interface adicional | 4..20mA (2 condutores), 0..10V, IO-Link |
Saídas comutadoras | 2 |
Faixa de temperatura valor máx. | 100 |
Faixa de temperatura valor mín. | -25 |
Sensor de temperatura | integrado |
Indicador | Sim |
Conexão elétrica | M12x1 /4p |
Conexão mecânica | G1/2 DIN 3852 /Externa |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia

IODD 923603 ETS 3226 F31 250 000
Software
PT
(0.05 MB)

IODD 923603 ETS 3226 F31 250 000
Software
EN
(0.05 MB)

IODD_923603_ETS 3226-F31-250-000
Software
PT
(0.05 MB)

IODD_923603_ETS 3226-F31-250-000
Software
EN
(0.05 MB)