Em estoque
Adicionar à minha lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dados técnicos
Homologação | Aprovação UL |
---|---|
Conexão elétrica | DIN EN 175301-803 /3p + PE |
Conexão mecânica | G1/4 A ISO 1179-2 /Externa |
Sinal de saída | 0..10V |
Precisão | 0,25% máx. = 0,125% típ. |
Faixa de pressão valor máx. | 6 |
Faixa de pressão valor mín. | 0 |
Unidade de pressão | BAR |
Tipo de pressão | Relativo |