ETS 4545-B-100-000

Número do material
923458
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
Comprimento da sonda 100
Precisão 2,0% máx. = 1,0% típ.
Conexão elétrica DIN 43650 /3p+PE
Conexão mecânica G1/4 A DIN 3852 /Externa
Faixa de temperatura valor máx. 100
Faixa de temperatura valor mín. -25
Homologação Sem
Sinal de saída 0..10V