Em estoque
Adicionar à minha lista
Observação: Na seção "My List" , é possível lembrar produtos e solicitá-los.
Dados técnicos
Comprimento da sonda | 100 |
---|---|
Precisão | 2,0% máx. = 1,0% típ. |
Conexão elétrica | DIN 43650 /3p+PE |
Conexão mecânica | G1/4 A DIN 3852 /Externa |
Faixa de temperatura valor máx. | 100 |
Faixa de temperatura valor mín. | -25 |
Homologação | Sem |
Sinal de saída | 4..20mA (2 condutores) |