Em estoque
Adicionar à minha lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dados técnicos
Conexão elétrica | M12x1, 4 pinos |
---|---|
Conexão mecânica | G3/4 A DIN 3852/externo |
Interface adicional | 4 a 20 mA (2 condutores), 0 a 10 V, IO-Link |
Saídas de comutação | 2 |
Faixa de medição [mm] | 178 |
Princípio de medição | Magnetoestritivo |
Visor | Sim |
Sensor de temperatura integrado | Não |
Comprimento da haste [mm] | 250 |
Homologações e certificados | Aprovação UL |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
IODD 923434 HNS 3226 F31 0250 000
Software
PT
(0.05 MB)
IODD 923434 HNS 3226 F31 0250 000
Software
EN
(0 MB)
HNS 3100/3200 User manual D/E/F
Instrução de operação/manutenção
PT
(1.16 MB)
HNS 3100/3200 User manual D/E/F
Instrução de operação/manutenção
EN
(1.16 MB)
HNS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
Instrução de operação/manutenção
PT
(3.05 MB)
HNS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
Instrução de operação/manutenção
EN
(3.05 MB)
HNS 3000 Level Switch
Folheto do produto
PT
(0.82 MB)
HNS 3000 Level Switch
Folheto do produto
EN
(0 MB)
HNS 3000 Level Switch IO-Link
Folheto do produto
PT
(0.69 MB)
HNS 3000 Level Switch IO-Link
Folheto do produto
EN
(0 MB)