Em estoque
Adicionar à minha lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dados técnicos
Faixa de medição [mm] | 298 |
---|---|
Sensor de temperatura integrado | Não |
Aprovações e certificados | Aprovação da UL |
Conexão elétrica | M12x1, 4 pinos |
Conexão mecânica | G3/4 externa |
Sinal de saída | 4 a 20 mA (3 condutores, fonte) |
Comprimento da haste [mm] | 370 |
Princípio de medição | Magnetoestritivo |