HDA 4846-B-016-031(-1...16bar)

Material number
923322
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
Homologação Aprovação UL
Conexão elétrica M12x1 /4p
Conexão mecânica G1/4 A ISO 1179-2 /Externa
Sinal de saída 0..10V
Precisão 0,25% máx. = 0,125% típ.
Faixa de pressão valor máx. 16
Faixa de pressão valor mín. -1
Unidade de pressão BAR
Tipo de pressão Relativo