Em estoque
Adicionar à minha lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dados técnicos
Comprimento da sonda de temperatura | 350 |
---|---|
Homologações e certificados | Aprovação UL |
Interface adicional | Não |
Saídas comutadoras | 2 |
Faixa de temperatura valor máx. | 100 |
Faixa de temperatura valor mín. | -25 |
Sensor de temperatura | integrado |
Indicador | Sim |
Conexão elétrica | M12x1 /4p |
Conexão mecânica | G1/2 DIN 3852 /Externa |