Em estoque
Adicionar à minha lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dados técnicos
Conexão elétrica | M12x1, 4 pinos |
---|---|
Conexão mecânica | M30 x 1,5 |
Interface adicional | 4 a 20 mA (2 condutores), 0 a 10 V |
Saídas de comutação | 1 |
Faixa de medição [mm] | 4000 |
Princípio de medição | Som ultrassônico |
Visor | Sim |
Homologações e certificados | Não |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
HNS 526 User manual D/E/F
Instrução de operação/manutenção
PT
(1.6 MB)
HNS 526 User manual D/E/F
Instrução de operação/manutenção
EN
(1.6 MB)
HNS 526 Level Switch
Folheto do produto
PT
(0.93 MB)
HNS 526 Level Switch
Folheto do produto
EN
(0.93 MB)