HNS 526-3-0480-000-F

Material number
922653
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
Conexão elétrica M12x1, 4 pinos
Conexão mecânica M30 x 1,5
Interface adicional 4 a 20 mA (2 condutores), 0 a 10 V
Saídas de comutação 1
Faixa de medição [mm] 480
Princípio de medição Som ultrassônico
Visor Sim
Homologações e certificados Não