Em estoque
Adicionar à minha lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dados técnicos
Conexão elétrica | M12x1, 4 pinos |
---|---|
Conexão mecânica | M30 x 1,5 |
Interface adicional | Não |
Saídas de comutação | 2 |
Faixa de medição [mm] | 280 |
Princípio de medição | Som ultrassônico |
Visor | Sim |
Homologações e certificados | Não |