HDA 4845-E-100-000

Material number
922582
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
Homologação Aprovação UL
Conexão elétrica DIN EN 175301-803 /3p + PE
Conexão mecânica G1/4 A ISO 1179-2 /Externa
Sinal de saída 0 a 20 mA
Precisão 0,25% máx. = 0,125% típ.
Faixa de pressão valor máx. 100
Faixa de pressão valor mín. 0
Unidade de pressão BAR
Tipo de pressão Relativo