HLS 528-5-0350-000-F

Material number
922173
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
Aprovações e certificados Não
Conexão mecânica M30x1.5
Sinal de saída 4 a 20 mA, 0 a 10 V
Saídas de comutação 2 saídas de comutação
Faixa de medição [mm] 350
Princípio de medição Som ultrassônico
Precisão 2,00
Visor Sim
Conexão elétrica M12x1, 5 pinos