Em estoque
Adicionar à minha lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dados técnicos
Aprovações e certificados | Não |
---|---|
Conexão mecânica | M30x1.5 |
Sinal de saída | 4 a 20 mA, 0 a 10 V |
Saídas de comutação | 2 saídas de comutação |
Faixa de medição [mm] | 250 |
Princípio de medição | Som ultrassônico |
Precisão | 2,00 |
Visor | Sim |
Conexão elétrica | M12x1, 5 pinos |