EDS 4388-0050-1-PN-000-F1(PSI)

Material number
922111
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
Homologações e certificados Aprovação UL
Interface adicional Não
Conexão elétrica M12x1 /5p
Conexão mecânica 1/4-18 NPT /Externa
Saídas comutadoras 1
Faixa de pressão valor máx. 50
Faixa de pressão valor mín. 0
Unidade de pressão PSI
Tipo de pressão Relativo
Indicador Não