Em estoque
Adicionar à minha lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dados técnicos
Homologações e certificados | ATEX |
---|---|
Interface adicional | P1 Interface de programação |
Conexão elétrica | M12x1 /5p |
Conexão mecânica | G1/4 A ISO 1179-2 /Externa |
Saídas comutadoras | 1 |
Faixa de pressão valor máx. | 60 |
Faixa de pressão valor mín. | 0 |
Unidade de pressão | BAR |
Tipo de pressão | Relativo |
Indicador | Não |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia

ATEX Approval BVS07ATEXE041X D/E
Approval and certificate
PT
(3.39 MB)

ATEX Approval BVS07ATEXE041X D/E
Approval and certificate
EN
(3.39 MB)