Em estoque
Adicionar à minha lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dados técnicos
Homologação | Aprovação UL |
---|---|
Conexão elétrica | M12x1 /5p |
Conexão mecânica | G1/2 ISO 1179-2 /Externa |
Sinal de saída | Interface HSI |
Precisão | 0,50% max = 0,25% típ. |
Faixa de pressão valor máx. | 1000 |
Faixa de pressão valor mín. | 0 |
Unidade de pressão | BAR |
Tipo de pressão | Relativo |