HDA 4145-A-01,0-S00-F1

Material number
921184
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
Homologação Aprovação de navio
Conexão elétrica DIN EN 175301-803 /3p + PE
Conexão mecânica G1/4 A ISO 1179-2 /Externa
Sinal de saída 4..20mA (2 condutores)
Precisão 1,00% max = 0,5% típ.
Faixa de pressão valor máx. 1
Faixa de pressão valor mín. 0
Unidade de pressão BAR
Tipo de pressão Absoluto

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
HDA 4100/4300/4400/4700 ship Operating instructions D/E
Instrução de operação/manutenção PT

(8.93 MB)

HDA 4100/4300/4400/4700 ship Operating instructions D/E
Instrução de operação/manutenção EN

(8.93 MB)

HDA 4100 Pressure Transmitter shipping applications
Folheto do produto PT

(5.13 MB)

HDA 4100 Pressure Transmitter shipping applications
Folheto do produto EN

(5.13 MB)