Em estoque
Adicionar à minha lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dados técnicos
Homologação | Aprovação UL |
---|---|
Conexão elétrica | M12x1 /5p |
Conexão mecânica | G1/4 A ISO 1179-2 /Externa |
Sinal de saída | CANopen |
Precisão | 1,00% max = 0,5% típ. |
Faixa de pressão valor máx. | 100 |
Faixa de pressão valor mín. | 0 |
Unidade de pressão | BAR |
Tipo de pressão | Relativo |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia

EDS 921153 HDA 7448 F11 0100 000
Software
PT
(0.56 MB)

EDS 921153 HDA 7448 F11 0100 000
Software
EN
(0.56 MB)

EDS_921153_HDA 7448-F11-0100-000
Software
PT
(0.56 MB)

EDS_921153_HDA 7448-F11-0100-000
Software
EN
(0.56 MB)