EDS 4478-6000-1-PP-000(psi)

Material number
920878
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
Homologações e certificados Aprovação UL
Interface adicional Não
Conexão elétrica M12x1 /5p
Conexão mecânica 9/16-18 UNF 2A (SAE6) /Externa
Saídas comutadoras 1
Faixa de pressão valor máx. 6000
Faixa de pressão valor mín. 0
Unidade de pressão PSI
Tipo de pressão Relativo
Indicador Não