HDA 4778-H-6000-000(psi)

Material number
920664
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
Homologação Aprovação UL
Conexão elétrica M12x1 /5p
Conexão mecânica 9/16-18 UNF 2A (SAE6) /Externa
Sinal de saída Interface HSI
Precisão 0,50% max = 0,25% típ.
Faixa de pressão valor máx. 6000
Faixa de pressão valor mín. 0
Unidade de pressão PSI
Tipo de pressão Relativo