EDS 8446-1-0400-000

Material number
920563
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
Homologações e certificados Aprovação UL
Interface adicional Não
Conexão elétrica M12x1 /4p
Conexão mecânica G1/4 A ISO 1179-2 /Externa
Saídas comutadoras 1
Faixa de pressão valor máx. 400
Faixa de pressão valor mín. 0
Unidade de pressão BAR, PSI, MPA
Tipo de pressão Relativo
Indicador Sim