EDS 4448-0250-1-PP-000

Material number
920091
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
Homologações e certificados Aprovação UL
Interface adicional P1 Interface de programação
Conexão elétrica M12x1 /5p
Conexão mecânica G1/4 A ISO 1179-2 /Externa
Saídas comutadoras 1
Faixa de pressão valor máx. 250
Faixa de pressão valor mín. 0
Unidade de pressão BAR
Tipo de pressão Relativo
Indicador Não