ETS 3866-3-000-000

Material number
909794
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
Comprimento da sonda de temperatura 0.0
Homologações e certificados Aprovação UL
Interface adicional 4..20mA (2 condutores), 0..10V
Saídas comutadoras 1
Faixa de temperatura valor máx. 150
Faixa de temperatura valor mín. -30
Sensor de temperatura separado
Indicador Sim
Conexão elétrica M12x1 /4p
Conexão mecânica Nenhum