ETS 3226-3-018-000

Material number
909624
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
Comprimento da sonda de temperatura 18
Homologações e certificados Aprovação UL
Interface adicional 4..20mA (2 condutores), 0..10V
Saídas comutadoras 1
Faixa de temperatura valor máx. 100
Faixa de temperatura valor mín. -25
Sensor de temperatura integrado
Indicador Sim
Conexão elétrica M12x1 /4p
Conexão mecânica G1/2 DIN 3852 /Externa

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
ETS 3200/3800 UL User manual D/E/F
Instrução de operação/manutenção PT

(1.62 MB)

ETS 3200/3800 UL User manual D/E/F
Instrução de operação/manutenção EN

(1.62 MB)